Kontroler - ILC 200 IB - 2729800

Sterownik Inline, bez wtyku przyłączeniowego i plakietki oznacznikowej. Sterownik jest instalowany zamiast standardowego łącznika magistrali Inline. Jako łącznik magistrali łączy stację z siecią INTERBUS wyższego poziomu.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Dzięki Inline Control CPU (Centralna jednostka sterująca) stacja Inline staje się modułowym sterownikiem kompaktowym. Sterownik Inline jest instalowany zamiast standardowego łącznika magistrali Inline. Tak jak łącznik magistrali sterownik Inline łączy stację z siecią wyższego poziomu.
Zintegrowane funkcje sterujące programuje się zgodnie z IEC 61131-3. Funkcje te umożliwiają zdecentralizowane i niezależne sterowanie instalacją systemu Inline. Najkrótszy czas reakcji na miejscu zapewniają bezpośrednie, szybkie wejścia/wyjścia.
Użycie modułu sterującego Inline lub innego zdalnego sterownika dla rejonu eksploatacji (RFC - Remote Field Controller) umożliwia budowę wstępnie testowanych, mechanicznych i elektrycznych zespołów, które dają się dowolnie zestawiać w celu stworzenia rozwiązania kompleksowego. Przez połączenie sprawdzonych zespołów funkcjonalnych mechanicznych, elektrycznych, urządzeń peryferyjnych wejść/wyjść i programów sterujących wyraźnie skracają się czasy planowania, montażu i oddania do eksploatacji. Zgodnie z tą zasadą mogą być również realizowane elastyczne rozszerzenia systemu.
Programowanie przy użyciu PC WORX
Programowanie modułu sterującego Inline odbywa się generalnie przy użyciu oprogramowania do automatyzacji PC WORX. Programy są tworzone zgodnie z międzynarodową normą IEC 61131-3. Programy są ładowane przez sieć INTERBUS lub lokalny interfejs RS-232. Programy i dane konfiguracyjne są zapisywane w sposób nieulotny w pamięci typu Flash. Do tymczasowego zapisywania zmiennych i znaczników służy 8 kB nieulotnej pamięci (NV)RAM.

Zalety

  • Szybkie wejścia do edycji przerwań, zliczanie zdarzeń i pomiary okresowe
  • Wyjścia High-Speed 24V do modulacji szerokości impulsu
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2729800
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRAAAB -
GTIN 4017918185992
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 342,400 GRM
Numer taryfy celnej 85371091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij