Złącze magistrali - IBS ST 24 BKM-LK-OPC - 2728665

Złącza magistralne INTERBUS-ST, 24 V DC, z wtykiem światłowodowym F-SMA, stopień ochrony IP20, składające się z: części z zaciskami śrubowymi i elektroniki modułu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Dodatkowe wejścia magistrali zdalnej/lokalnej
  • Przyłącze miedziane lub światłowodowe
  • Dodatkowe wejścia/wyjścia on board
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2728665
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI311 -
GTIN 4017918426668
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 200,000 GRM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij