Złącze Inline - IB IL AI 8/SF - 2727831

Moduł analogowych wejść Inline, bez akcesoriów, 8 wejść, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, (ponadto 0-40 mA, ±40 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-25 V, ±25 V, 0-50 V), 2-przewodowy system przyłączania

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.
Służy jako wejście analogowych sygnałów napięciowych i prądowych.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2727831
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 73 (AX-2007)
GTIN 4017918818425
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij