Złącze Inline - IB IL 24 SEG-ELF - 2727789

Moduł segmentowy Inline, bez akcesoriów, 24 V DC, bezpiecznik elektroniczny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.
Złączka ta umożliwia wykonanie w obrębie obwodu głównego obwodu częściowego (obwód segmentowy).
Złączka nie służy do udostępniania napięcia. Dlatego nie posiada elementów do ochrony przed niewłaściwą polaryzacją i przepięciem.
Złączka ta ma diodę LED do diagnostyki magistrali. Zajmuje dwa bity danych wejściowych, które określają stan bezpiecznika elektronicznego.

Zalety

  • Automatyczne budowanie obwodu segmentu wewnątrz obwodu głównego
  • Zabezpieczenie obwodu segmentu z ogranicznikiem prądu zwarcia
  • Wskaźniki stanu i diagnozy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2727789
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 61 (AX-2007)
GTIN 4017918363154
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,072 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij