Złącze Inline - IB IL 24 SEG/F - 2727747

Moduł segmentowy Inline, bez akcesoriów, 24 V DC, z bezpiecznikiem

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.
Złączka ta umożliwia wykonanie w obrębie obwodu głównego zabezpieczonego obwodu częściowego (obwód segmentowy).
Wewnętrzny bezpiecznik zabezpiecza obwód segmentowy.
Złączka nie służy do udostępniania napięcia. Dlatego nie posiada elementów do ochrony przed niewłaściwą polaryzacją i przepięciem.

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2727747
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 60 (AX-2007)
GTIN 4017918168216
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij