Złącze Inline - IB IL 400 MLR 1-8A - 2727365

Moduł mocy Inline, elektromechaniczny rozrusznik bezpośredni, do 3,7 kW / 400 V AC

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.
Jednokanałowa złączka zasilania ma elektroniczną ochronę silnika.
Złączka umożliwia przełączanie, ochronę i monitorowanie asynchronicznego silnika trójfazowego za pośrednictwem systemu magistrali.

Zalety

  • Zintegrowana elektroniczna ochrona silnika w oparciu o IEC 60947-4
  • Możliwość przyłączenia zewnętrznego pasywnego modułu hamowania
  • Manualna obsługa na miejscu
  • Sterowanie silnikiem poprzez dane procesowe wyjścia
  • Kontrola prądu silnika

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2727365
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 187 (C-6-2017)
GTIN 4017918168483
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,550 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij