Złącze Inline - IB IL 24 PWR IN - 2726311

Na rysunku przedstawiono wersję IB IL 24 PWR IN-PAC

Listwa zaciskowa zasilania Inline, bez akcesoriów, 24 V DC

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.
Umożliwia udostępnienie napięcia zasilania 24 V w obwodzie głównym (UM).
Dodatkowo w tej złączce można udostępnić zasilanie do obwodu segmentowego 24 V (US).

Zalety

  • Zasilanie napięcia głównego 24 V UM
  • Zasilanie lub udostępnienie napięcia segmentu 24 V US
  • Zabezpieczenie obwodu głównego za pomocą bezpiecznika zewnętrznego
  • Zabezpieczenie obwodu segmentu możliwe za pomocą bezpiecznika zewnętrznego
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2726311
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 59 (AX-2007)
GTIN 4017918168155
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,044 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij