Złącze funkcyjne Inline - IB IL TEMP 2 RTD - 2726308

Moduł wejść analogowych Inline, bez akcesoriów, 2 wejścia, RTD (oporowy czujnik temperatury); 2-, 3-, 4-przewodowa technika przyłączania

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.
Służy do rejestracji sygnałów rezystancyjnych czujników temperatury.
Złączka obsługuje wszystkie popularne czujniki platynowe i niklowe zgodnie z normą DIN EN 60751 oraz SAMA.
Dodatkowo obsługuje czujniki Cu10, Cu50, Cu53 oraz KTY81 i KTY84.
Temperatura pomiarowa jest prezentowana poprzez wartości 16-bitowe w dwóch słowach danych procesowych (jedno słowo na każdy kanał).

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2726308
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 77 (AX-2007)
GTIN 4017918168148
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,060 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij