Złącze magistrali - IBS IL 24 BK-T - 2726188

Inline, Łącznik magistrali, INTERBUS, Wtyk ekranowany Inline, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Złącza magistralne Inline łączą zaciski stacji Inline z siecią INTERBUS.
Do wykonania przyłączenia do zdalnej magistrali INTERBUS stosuje się przewody miedziane. Podłączenie instalacji magistrali zdalnej do złącza magistralnego poprzez wtyki ekranowane Inline.
Złącze magistralne przejmuje w stacji Inline następujące funkcje:
- odświeżanie sygnałów magistrali INTERBUS,
- odsprzężenie idącej dalej zdalnej magistrali lub przyłączonych modułów wejściowych/wyjściowych na rozkaz programu,
- zasilanie przyłączonych modułów wejściowych/wyjściowych z wbudowanego zasilacza,
- połączenie z uziomem roboczym następuje poprzez zatrzaśnięcie na szynie nośnej.
Złącza Inline mogą być opisywane przy wykorzystaniu uchylnych pól opisowych. Pola wyposażone są we wtykane karty, które można opisywać indywidualnie, zależnie od potrzeb. Do oznakowania złączy można ponadto wykorzystać taśmy oznaczników ZBFM-6.
Przy projektowaniu należy przestrzegać:
Całkowity prąd logiki zacisków przyłączonych do złącza magistralnego Inline nie może być większy od dopuszczalnego prądu całkowitego 2 A. Ilość możliwych do podłączenia złączy może być zatem - odpowiednio do konfiguracji stacji - mniejsza niż 63.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2726188
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918157135
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij