moduł I/O - IB ST 24 BAI 2/BP - 2725888

Na rys. przedstawiono wersję IB ST 24 BAI 2/SF

Moduł analogowych wejść INTERBUS ST, 2 wejścia, 0 do 20 mA, 4 do 20 mA, 0 do 10 V, IP20, składający się z: części z zaciskami śrubowymi i elektroniki modułu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Standardowe moduły analogowych wejść INTERBUS-ST
Szeroka paleta analogowych modułów wejściowych INTERBUS umożliwia optymalny wybór produktu dla najróżniejszych przypadków zastosowań.
Dla wszystkich dostępnych standardowych czujników analogowych z sygnałami napięciowymi lub prądowymi. Analogowe moduły wejściowe INTERBUS charakteryzują się szczególnie:
- wysoką dokł. pomiarów,
- bardzo szybkim odczytem wart. pom.,
- bardzo silnym tłumieniem zakłóceń i nap. równ.
- stabilnym źródłem napięcia zasilającego do przyłączenia biernych czujników.
Ponadto, dzięki szeregowi działań gwarantowane jest wysokie bezpieczeństwo działania nawet w warunkach środowiska przemysłowego. Do działań tych, prócz zint. instalacji bezp., zalicza się:
- Nadzór watchdog procesora lub
- Nadzór napięcia zasilania i przede wszystkim kompleksowe działania EMC, takie jak np. nowa koncepcja ekranowania.
Dzięki temu istnieje możliwość oddzielnego przyłączenia ekranu w każdym kanale, bez potrzeby stosowania zewnętrznych układów. Połączenie z uziemieniem tworzone automatycznie jest przy zatrzaśnięciu modułu na szynie nośnej.
Dostępne są oczywiście wszystkie typowe zalety użytkowe INTERBUS-ST, jak np. podłączenie wieloma przewodami oraz wtykana elektronika modułu.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2725888
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 340 (AX-2009)
GTIN 4017918154059
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,337 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij