Moduł funkcyjny - IB ST 24 V.24 - 2725480

Moduł INTERBUS ST, ze złączami RS-232-C, RS-485 oraz RS-422, do szeregowej transmisji danych, stopień ochrony IP20, V.24

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

transmisja szeregowa INTERBUS-ST
Moduł IB ST 24 V.24 daje możliwość podłączenia do systemu INTERBUS za pośrednictwem portu szeregowego inteligentnych urządzeń peryferyjnych, takich jak np. urządzenia automatyki, drukarki protokołów, systemy identyfikacji lub regulatory procesu.
Do szeregowej transmisji danych zintegrowano w module interfejsy standardowe RS-232-C, RS-485 oraz RS-422. Złącza można ustawić na wartość do 19200 bodów. W instalacji nadawczo-odbiorczej użytkownik dysponuje buforem o wielkości 4 kB.
Podłączenie przewodu poprzez 8-polowe złącza MINI-COMBICON. Łatwy montaż przez zwykłe zatrzaśnięcie na szynie nośnej DIN.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2725480
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI351 -
GTIN 4017918154295
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 220,000 GRM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij