Moduł przyłączeniowy - IBS PCCARD SC/I-T - 2724876

Zespół przyłączeniowy w formacie PC-CARD, z separacją potencjałów

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Zespół przyłączeniowy INTERBUS lub 4 generacji do PC. Zespół przyłączeniowy INTERBUS dostępny jest również dla notebooków i kompaktowych PC lub sterowników. Podzespół w formacie karty PC (PCMCIA) posiada interfejs oprogramowania kompatybilny z IBS PC ISA SC/I-T oraz oferuje sterownik programowy do systemów operacyjnych do Windows 95 NT. Sterownik dla Windows 2000 - w przygotowaniu. Aktualnie istnieje możliwość uruchamiania i serwisowania urządzeń INTERBUS po prostu za pomocą CMD i każdego nootebooka. Podzespół nie może pracować w kombinacji z innymi kartami PC w systemie. Również w połączeniu z rozszerzeniami kart PC (CardWare, CardManager, CardExecutive,...). Problem ten można zlikwidować dopiero w Windows 2000.

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2724876
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 338 (AX-2007)
GTIN 4017918148904
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,129 KGM
Numer taryfy celnej 84733020
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij