Złącze magistrali - IBS SL IP 24 BK-T - 2723479

złącze magistralne z odgałęzieniem INTERBUS-Loop, 24 V DC, stopień ochrony IP67

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Złącza magistralne INTERBUS-Loop
Złącze magistralne INTERBUS-Loop o stopniu ochrony IP67, jako uczestnik magistrali zdalnej otwiera INTERBUS-Loop i umożliwia w ten sposób podłączenie do magistrali INTERBUS czujników i urządzeń wykonawczych:
- jako bezpośrednich uczestników Loop lub
- przez moduły wejść/wyjść INTERBUS-Loop.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2723479
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918172008
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij