moduł I/O - IBS RT 24 AI 8-T - 2723194

Moduł analogowych wejść/wyjść INTERBUS RT, 8 wejść, 24 V DC, podłączenie kablem 2-żyłowym, stopień ochrony IP20, bez zestawu łączników wtykowych

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

moduły INTERBUS-RT z wejściami/wyjściami analogowymi
Analogowe moduły wejściowe/wyjściowe z rodziny INTERBUS-RT zapewniają użytkownikowi możliwość odczytu i transmisji ważniejszych wartości analogowych. Do dyspozycji są następujące trzy typy modułów:
a) 4 analogowe wejścia i 2 wyjścia
zakresy wejściowe:
- pomiar napięcia (jednobiegunowy/dwubiegunowy)
- pomiar natężenia (jednobiegunowy/dwubiegunowy)
- pomiar oporu
- pomiar temperatury
zakresy wyjściowe
- napięcie na wyjściu
- natężenie na wyjściu
b) 8 wejść analogowych
- pomiar napięcia (jednobiegunowy/dwubiegunowy)
- pomiar natężenia (jednobiegunowy/dwubiegunowy)
c) 4 wyjścia analogowe
- napięcie na wyjściu
- natężenie na wyjściu
Czujniki bierne mogą być zasilane bezpośrednio z urządzenia. Parametrowanie kanałów wejściowych i wyjściowych za pośrednictwem magistrali INTERBUS bezpośrednio ze sterowania.
Podłączenie czujników/urządzeń wykonawczych za pomocą przewodów 1-, 2-, 3-, lub 4-żyłowych bezpośrednio do modułu, opcjonalnie za pośrednictwem wtykanych zacisków śrubowych lub sprężynowych COMBICON. Poszczególne listwy zaciskowe są zakodowane w celu uniknięcia pomyłek podczas instalacji.
Dzięki zastosowaniu w celu podłączenia do magistrali INTERBUS wtykanych zacisków i łączników wtykanych D-SUB okablowanie jest pionowe. W przypadku awarii lub zmiany osprzętu moduły można wymienić w kilku ruchach.
Kontakt z uziemieniem tworzony jest automatycznie przy zatrzaśnięciu modułu na szynie nośnej lub podczas montażu na powierzchni xxx.
Do krosowania dodatkowych poziomów potencjałów stosuje się odpowiednie adaptery.
Diody LED stanu wejść/wyjść i wskaźniki diagnozowania magistrali informują stale o stanie urządzeń.
Wszystkie moduły mogą być oznaczone indywidualnie na obszernym polu opisowym. Wtykowe karty opisywane są ręcznie, przy pomocy ploterów lub drukarek. Do Państwa dyspozycji są naturalnie zapasowe pola opisowe dla wszystkich typów modułów.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2723194
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918141301
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij