Przewód instalacyjny magistrali obiektowej - IBS INBC METER/E - 2723152

Produkt na metry, Przewód instalacyjny magistrali obiektowej, INTERBUS, ekranowany, PCW/PCW, czarny RAL 9005, 9-żyłowy (3 x 2 x 0,22 mm² + 3 x 1 mm²), kolor pojedynczych żył: zielono-żółty, biało-brązowy, szaro-różowy, czerwony, niebieski, zielono/żółty, do układania w ziemi

Cena:

3.97 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2723152
Jednostka opakowania 1 M
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918141288
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,138 KGM
Numer taryfy celnej 85444993
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij