Przewód instalacyjny magistrali obiektowej - IBS INBC METER - 2723136

Produkt na metry, Przewód instalacyjny magistrali obiektowej, INTERBUS, ekranowany, PUR, zieleń majowa RAL 6017, 9-żyłowy (3 x 2 x 0,22 mm² + 3 x 1 mm²), kolor pojedynczych żył: zielono-żółty, biało-brązowy, szaro-różowy, czerwony, niebieski, zielono/żółty, układanie na stałe

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

przewód magistrali zdalnej instalacyjnej, przewód danych i energii twisted pair
Dla przewodów magistrali zdalnej i instalacyjnej magistrali zdalnej Phoenix Contact oferuje po trzy różne rodzaje przewodów, przystosowane do najróżniejszych zastosowań.
Obszary zastosowania wynikają w ogromnej części z własności mechanicznych:
2723136 IBS INBC METER:
Standardowe przewody zdalnej magistrali instalacyjnej (trzy dodatkowe żyły zasilania):
- do układania sztywnego
2759870 IBS INBC METER/S:
Elastyczne przewody zdalnej magistrali instalacyjnej:
- do przeciągania oraz
- w ruchomych częściach maszyny.
2723152 IBS INBC METER/E:
Gruntowe przewody instalacyjnej magistrali zdalnej:
- sztywne układanie wewnątrz i na zewnątrz lub w gruncie.

ekranowanie
Aby optymalnie chronić przewody danych przed modulacją zakłóceń, ekran po obu stronach magistrali musi być połączony z masą instalacji. Przy czym przez ekran przewodu danych nie mogą przepływać żadne prądy kompensacyjne spowodowane różnicą potencjałów.
Aby temu zapobiec, można wykonać jedno z dwóch działań:
- Wyrównanie potencjałów: Punkty masy instalacji łączone są ze sobą osobnym przewodem. Przewodem tym płyną prądy kompensacyjne (por.: DIN VDE 0100).
- Pojemnościowe przyłączenie masy ekranu z jednej strony przewodu. Poprzez to połączenie do masy odprowadzane są tylko modulowane zakłócenia o dużej częstotliwości. Prądy kompensacyjne o niskiej częstotliwości nie płyną.
Produkcja przewodów INTERBUS opisana jest dokładnie w podręczniku użytkownika IBS SYS PRO INST UM, (nr art. 2743792).
Przy produkcji wszystkich przewodów nie wykorzystuje się substancji ochronnych i izolacyjnych, zawierających substancje ingerujące w powłokę lakierniczą.

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2723136
Jednostka opakowania 1 M
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918132569
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,087 KGM
Numer taryfy celnej 85444993
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij