Kontroler - IBS 24 RFC/486DX/ETH-T - 2723000

Brak zdjęcia

Remote Field Controller dla sieci Ethernetowych

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Remote Field Controller z bezpośrednim dostępem do Ethernetu
Remote Field Controller dla sieci Ethernetowych
Idealnym rozwiązaniem dla zdecentralizowanej, modułowej automatyki są sterowniki Remote Field Controller (RFC) z inteligentnymi sterownikami IEC-61131 i przyłączem sieciowym. Sterowniki Remote Field Controller, jako kompaktowe komputery przemysłowe, są opartymi na technologii PC sterownikami rozmieszczonymi lokalnie na szynach nośnych.
Zintegrowane przyłącze Ethernetu
Zintegrowane przyłącze sieciowe Ethernetu (przez skrętkę) gwarantują większą zdolność przyłączeniową urządzeń w ramach sieci Ethernet.
Za pośrednictwem Ethernetu oraz protokołów TCP/IP komputery montowane na szynach nośnych dostępne są zdalnie. Programowanie, obsługa i wizualizacje za pośrednictwem sieci umożliwiają innowacyjne i ekonomiczne rozwiązania automatyzacyjne.
W przypadku zastosowania serwera INTERBUS OPC, poprzez Ethernet możliwe jest standaryzowane połączenie z różnymi pakietami wizualizacji.
Działanie sterownika IEC-61131
Sterowniki Remote Field Controller opierają się na międzynarodowym standardzie zintegrowanych systemów komputerowych PC/104. W celu zapewnienia możliwości pełnego konfigurowania i programowania pod IEC 61131, we wszystkich sterownikach Remote Field Controller zastosowano oprogramowanie automatyzacyjne PC WORX. PC WORX może być obsługiwane lokalnie przez porty szeregowe lub poprzez sieć (Ethernet).
Dysponujący znacznymi możliwościami procesor obsługuje wszystkie pięć języków w standardzie IEC 61131 i zapewnia szybkie wykonywanie zadań w zakresie sterowania.
Komunikacja przez Ethernet
Zintegrowane funkcje komunikacyjne podzespołów RFC umożliwiają bezpośrednią i efektywną wymianę danych przez Ethernet. Możliwość uniwersalnej komunikacji ze sterownikami Remote Field Controller zapewnia ethernetowy protokół TCP/IP. Znormalizowany protokół transmisyjny TCP/IP jest rozpowszechniony na całym świecie i dostępny dla wszystkich architektur komputerów i systemów operacyjnych.
Serwer INTERBUS OPC udostępnia w znormalizowany sposób dane w sieci Ethernet.
Moduły komunikacyjne TCP/IP nadajnika i odbiornika wg standardu IEC -61131-5 umożliwiają wymianę informacji, np. wymaganych zmiennych połączenia, pomiędzy dwoma sterownikami Remote Field Controller za pośrednictwem Ethernetu. W ten sposób możliwe jest projektowanie zdecentralizowanych, modułowych rozwiązań automatyzacyjnych. Możliwa jest także synchronizacja czasowa przez sieć Ethernet.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2723000
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918141257
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,128 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij