Przetwornik złączy - IBS 24 ETH DSC/I-T - 2722920

Łącznik Ethernetu INTERBUS, Generation 4, z separacją potencjałów

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Zespół przyłączeniowy do połączenia INTERBUS z siecią Ethernetu
Ethernet (IEEE 802.3) jest rozpowszechnionym na całym świecie standardem do łączenia w sieci maszyn PC, stacji roboczych i innych komputerów. W technice automatyzacji Ethernet jest infrastrukturą obejmującą całe fabryki i instalacje dla rozprzestrzeniających się zadań komunikacyjnych.
INTERBUS umożliwia sieciowanie wszystkich urządzeń instalacji, od sensorów przez roboty do aż do sterowania przemysłowego, w jednej jednolitej sieci. Dla bezpośredniej integracji danych obiektowych w jednej nadrzędnej sieci, Ethernet INTERBUS oferuje optymalne warunki.
Łącznik Ethernetu INTERBUS IBS 24 ETH DSC/I-T umożliwia bezpośrednie połączenie systemu INTERBUS z szeroką paletą modułów E/A i inteligentnych urządzeń obiektowych na standardzie Ethernetu. Zintegrowana funkcja Gateway (brama) podzespołu zapewnia bezpośrednią i efektywną wymianę danych pomiędzy Ethernetem i urządzeniami obiektowymi INTERBUS. Jeden lub więcej komputerów w Ethernecie może przez to uzyskać elastyczny dostęp do urządzeń obiektowych INTERBUS.
Łącznik Ethernetu INTERBUS jest uniwersalnym zespołem przyłączeniowym INTERBUS dla wszystkich komputerów i systemów sterowania, które oferują dostęp poprzez Ethernet z protokołem TCP/IP. Szczególnie interesujące jest zastosowanie na stacjach roboczych SUN-, HP- i DEC, jak również na platformach Windows-NT. Znormalizowany protokół transportowy TCP/IP jest szeroko rozpowszechniony na całym świecie i dostępny dla wszystkich architektur komputerów i systemów operacyjnych.
Wydajne stacje robocze i platformy Windows-NT otrzymują poprzez przyłączone moduły wejściowe i wyjściowe INTERBUS i urządzenia obiektowe dostęp do procesu i mogą przejmować funkcje automatyzacji. Jako kompaktowy i efektywny koncentrator danych w Ethernecie, łącznik Ethernetu INTERBUS umożliwia innowacyjne rozwiązania komunikacyjne w obrębie systemu kierowania procesem i dopływem materiałów, jak również do ujmowania danych eksploatacyjnych i zapewniania jakości.

Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2722920
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918141233
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,878 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij