Moduł przyłączeniowy - IBS GE 90-70 SC/I-T - 2722849

Brak zdjęcia

Zespół przyłączeniowy, z separacją potencjałów dla sterowników GE-Fanuc Serie 90-70®

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Zespoły przyłączeniowe INTERBUS dla sterowników GE-Fanuc Serie 90-70
Zespół przyłączeniowy INTERBUS IBS GE 90-70 SC/I-T umożliwia przełączenie systemu INTERBUS na sterowniki serii GE Fanuc Serie 90-70.
Seria GE 90-70 SC oferuje użytkownikowi możliwość przyporządkowania zdecentralizowanych modułów E/A tam, gdzie są potrzebne w aplikacji.
Sprzężenie pomiędzy sterownikiem GE Fanuc i zespołem przyłączeniowym INTERBUS odbywa się bezpośrednio przez standardowy wtyk systemowy P1 kompatybilnej płytki montażowej VMEbus sterownika. Dla wymiany danych pomiędzy INTERBUS i sterownikiem, zespół przyłączeniowy dysponuje okienkiem danych o wielkości 256 kB.
Przysłowiowa elastyczność stoi na pierwszym planie, kiedy chodzi o możliwości diagnozowania zespołu przyłączeniowego INTERBUS. System diagnozowania INTERBUS jest naturalnie osiągalny przez software z programu użytkownika, ażeby uzyskać możliwie bliską aplikacji prezentację przez standardowe oprogramowanie wizualizacyjne. Dodatkowo dla zadań obsługi i utrzymywania w dobrym stanie, do dyspozycji jest na miejscu wizualne diagnozowanie.
Specyficzne dla instalacji parametryzowanie systemu INTERBUS względnie zespołu przyłączeniowego może być zdeponowane centralnie na zespole przyłączeniowym na wkładanej pamięci parametryzacji w formacie PCMCIA.
Do tworzenia danych parametryzacji jest do dyspozycji wygodne oprogramowanie INTERBUS IBS CMD SWT G4 dla systemu operacyjnego Windows. IBS CMD SWT G4, jako oprogramowanie uniwersalne, dodatkowo do parametryzacji, konfiguracji i dokumentacji instalacji oferuje diagnozowanie poszczególnych uczestników całkowitego systemu INTERBUS. Oprócz tego podczas przebiegu pracy instalacji mogą być wizualizowane stany peryferyczne przyłączonych uczestników INTERBUS.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2722849
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918141196
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij