Moduł przyłączeniowy - IBS ISA FC/486DX/I-T - 2722085

Sterownik Field Controller, z odseparowanymi potencjałami wraz z systemem operacyjnym oraz koprocesorem PC/104 (486 DX) generacji 4 dla bibliotek czasu pracy programu IEC-61131 dla PC WorX

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

sterownik Field Controller jako moduł przyłączeniowy PC
IBS ISA FC.. z rodziny kart PC Phoenix Contact umożliwiają integrację złożonych zadań z zakresu sterowania i automatyzacji pod IEC 61131 w komputerach obsługowych maszyn i instalacji. System INTERBUS zapewnia przy tym przelotowe połączenie sieciowe na poziomach sterowania i automatyzacji. Sterowniki Field Controller zapewniają bezpieczne podłączenie czujników, urządzeń wykonawczych i urządzeń obiektowych za pośrednictwem INTERBUS, zapewniając zadaniom z zakresu sterowania samodzielne działanie IEC-61131, niezależnie od komputera nadrzędnego. We wszystkich sterownikach obiektowych programy sterowania i automatyzacji wykonywane są niezależnie od komputera nadrzędnego. Dzięki temu system PC jest udostępniony dla wizualizacji sygnałów i parametrów procesowych podłączonych przez INTERBUS. Oddzielenie sterowania instalacji od jej wizualizacji oraz nadzorowanie całego systemu przez układy watchdog gwarantuje wysoką stabilność pracy.
Dla zapewnienia możliwości pełnego konfigurowania i programowania pod IEC 61131, we wszystkich sterownikach Field Controller zastosowano oprogramowanie automatyzacyjne PC WORX.
Parametry sterowników Field Controller firmy Phoenix Contact można regulować, elastycznie dostosowując ich pracę do wymagań. Kompaktowe karty Field Controller IBS ISA FC/I-T to podstawowa wersja dla niewielkich i średnich zastosowań, przystosowana do użytku we wszelkich systemach obsługi, sterowania i automatyzacji opartych na komputerach PC. Do zapisu danych remanencyjnych programu sterującego służy znajdująca się na płycie głównej pamięć NVRAM o wielkości 8 KB.
Do klasy mocy średnich i wysokich stosowany jest sterownik Field Controller IBS ISA FC/486DX/I-T, wykorzystujący dostępny na całym świecie standard PC/104 jako wydajną płytę zintegrowaną PC. Dzięki zastosowaniu układu koprocesora użytkownik otrzymuje do dyspozycji samodzielne, niezależne od systemu PC sterowanie, o regulowanych parametrach.

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2722085
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 97 (AX-2005)
GTIN 4017918140786
Numer taryfy celnej 84733020
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij