Moduł przyłączeniowy - IBS PC 104 SC-T - 2721701

Zespół przyłączeniowy w formacie PC/104, bez separacji potencjałów

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Zespoły przyłączeniowe INTERBUS lub Generation 4 do maszyn PC
Z inteligentnymi zespołami przyłączeniowymi IBS PC ISA SC / I-T i IBS PC 104 SC-T dostępne są dla PC dwa zespoły przyłączeniowe 4 generacji z dwoma językami wysokiego poziomu.
IBS PC 104 SC-T jest wariantem kompatybilnym z oprogramowaniem w obowiązującym na całym świecie formacie PC/104.
Dla systemów operacyjnych Windows NT, Windows 95 i DOS dostępne są sterowniki, które za pośrednictwem prostego interfejsu umożliwiają dostęp do zespołu przyłączeniowego.
Nowy, inteligentny interfejs programu IBS PC SC HLI umożliwia łatwe tworzenie wydajnych aplikacji INTERBUS za pomocą C, C++, Delphi lub Visual Basic w krótkim czasie. Oprogramowanie IBS CMD SWT G4 można przy tym używać do parametryzowania systemu INTERBUS poprzez integrację filtra eksportu dla IBS PC SC HLI.
Oferowane pakiety systemowe zapewniają dodatkowo atrakcyjny pod względem kosztowym wariant zamówienia, składający się z zespołu przyłączeniowego, podręczników, wszystkich sterowników i CMD.

Zalety

  • Bezpośrednie włączenie do bazujących na OPC systemów wizualizacji poprzez serwer OPC
  • Zewnętrzne napięcie zasilania 24-V-DC
  • Instalacja wielu kart na jednym PC z kontrolą wielu linii INTERBUS
  • Parametryzowanie i diagnozowanie za pomocą Diag+
  • Dostęp do aplikacji w językach wysokiego poziomu poprzez HFI
  • Dostęp do danych systemu INTERBUS i sterowania poprzez stacje wizualizacji
  • Sterowniki kompatybilne pod względem funkcji
  • Obsługa kanału parametrów INTERBUS (PCP)
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2721701
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 435 (C-8-2013)
GTIN 4017918140670
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,101 KGM
Numer taryfy celnej 84733020
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij