Złącze magistrali - IBS ST ZF 24 BKM-LK - 2721688

Złącza magistralne INTERBUS-ST, 24 V DC, z wtykiem światłowodowym F-SMA, stopień ochrony IP20, składające się z: części z zaciskami sprężynowymi i elektroniki modułu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Standardowe złącza mag. INTERBUS-ST
Złącze magistralne INTERBUS łączy moduły wejść i wyjść stacji ST z siecią INTERBUS.
Odpowiednio do zastosowanego środka transmisji złącza magistralne wyposażone są w różne przyłączenia magistrali. Dla przewodów miedzianych dostępne są połączenie wtykowe D-SUB oraz MINI-COMBICON. Wersje światłowodowe wyposażone są w złącza F-SMA.
Złącza magistralna dostępne są w różnych klasach mocowych. Do złącza można przyłączyć maksymalnie 4 lub 8 modułów wejść/wyjść.
Złącze magistralne przejmuje w stacji modularnej INTERBUS-ST następujące funkcje:
- odświeżanie sygnałów zdalnej magistrali INTERBUS,
- separacja potencjałów segmentów magistrali zdalnej,
- odsprzężenie idącej dalej zdalnej magistrali lub przyłączonych złączy wejściowych/wyjściowych sieci INTERBUS na rozkaz programu,
- zasilanie przyłączonych modułów wejściowych/wyjściowych odseparowanymi potencjałami z wbudowanego zasilacza.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2721688
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918154462
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij