Kabel - IBSL SLC CU2/1,5-METER - 2721620

Pętla INTERBUS, z bieżącym nadrukiem metrów, zielona, nieekranowana, 2 x 1,5 mm², towar na metry

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Przewód magistrali lokalnej IP65 z bieżącym nadrukiem metrów
Dla przewodów magistrali zdalnej i instalacyjnej magistrali zdalnej PHOENIX CONTACT oferuje po trzy różne rodzaje przewodów, przystosowane do najróżniejszych zastosowań.
Obszary zastosowania wynikają w ogromnej części z własności mechanicznych:
standardowe przewody magistrali zdalnej:
- do układania sztywnego.
Elastyczne przewody magistrali zdalnej:
- do przeciągania oraz
- w ruchomych częściach maszyny.
Gruntowe przewody magistrali zdalnej:
- sztywne układanie wewnątrz i na zewnątrz lub w gruncie.
Standardowe przewody zdalnej magistrali instalacyjnej (trzy dodatkowe żyły zasilania):
- do układania sztywnego
Elastyczne przewody zdalnej magistrali instalacyjnej:
- do przeciągania oraz
- w ruchomych częściach maszyny.
Gruntowe przewody instalacyjnej magistrali zdalnej:
- sztywne układanie wewnątrz i na zewnątrz lub w gruncie.
ekranowanie
Aby optymalnie chronić przewody danych przed modulacją zakłóceń, ekran po obu stronach magistrali musi być połączony z masą instalacji. Przy czym przez ekran przewodu danych nie mogą przepływać żadne prądy kompensacyjne spowodowane różnicą potencjałów.
Aby temu zapobiec, można wykonać jedno z dwóch działań:
- Wyrównanie potencjałów: Punkty masy instalacji łączone są ze sobą osobnym przewodem. Przewodem tym płynie prąd kompensacyjny. (por.: DIN VDE 0100)
- pojemnościowe przyłączenie masy ekranu z jednej strony przewodu. Poprzez to połączenie do masy odprowadzane są tylko modulowane zakłócenia o dużej częstotliwości. Prądy kompensacyjne o niskiej częstotliwości nie płyną.
Produkcja przewodów INTERBUS opisana jest dokładnie w IBS SYS INST UM, nr zamówienia 27 54 28 6.
Przy produkcji wszystkich przewodów nie wykorzystuje się substancji ochronnych i izolacyjnych, zawierających substancje ingerujące w powłokę lakierniczą.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2721620
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918140663
Numer taryfy celnej 85444993
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij