Oprogramowanie - IBS CMD SWT G4 SP - 2721455

Oprogramowania konfiguracji sieci dla INTERBUS Generation 4

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Magistrala do systemów sterowania o otwartej i elastycznej architekturze zgodnie z wymaganą neutralnością producenta musi oferować również koncepcję jednolitej i przede wszystkim niezależnej obsługi i diagnostyki systemu. Do INTERBUS stworzono oprogramowanie do projektowania, uruchamiania i diagnostyki CMD (Configuration Monitoring Diagnostics), które wyróżnia się przede wszystkim niezależnością od stosowanego systemu sterowania oraz elastycznością pod względem rozszerzeń programu, nowych funkcji i usług. Np. grupa użytkowników DRIVECOM oferuje programy do parametryzacji napędów według profilu DRIVECOM.
Aby sprostać wymaganiom użytkowników, oprogramowanie to opiera się na naszej wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie INTERBUS.
CMD dla wszystkich faz:
CMD jest narzędziem, które może być stosowane w całym cyklu życia systemu, od planowania i projektowania, poprzez uruchomienie i nadzorowanie pracy, po diagnozowanie w razie awarii. Dla użytkownika oznacza to eliminację kosztów i czasu wdrażania się w obsługę kilku programów.
Za pomocą oprogramowania CMD użytkownik może na etapie projektowym określić konfigurację systemu INTERBUS. Adresy logiczne lub zmienne, poprzez które później program sterowania ma dostęp do rozproszonych wejść i wyjść, można przypisać do punktów I/O.
Podczas uruchomienia za pomocą zintegrowanej funkcji monitora można wykonać test działania poszczególnych części systemu.
Funkcje diagnozy udostępniają w dowolnym momencie szczegółowe informacje na temat stanu magistrali, ewentualnych przyczyn błędów oraz propozycji ich usunięcia.
CMD do popularnych systemów operacyjnych
CMD pracuje w systemach operacyjnych Windows do standardowych komputerów (Windows® NT 4.0 SP6, Windows® 2000, Windows® XP). Dzięki znanemu interfejsowi użytkownika obsługa oprogramowania i tym samym obsługa całego systemu INTERBUS jest prosta i bezpieczna.
Oprogramowanie CMD G4 nie jest dopuszczone do systemów operacyjnych Windows 7 i nowszych. Natomiast oprogramowanie Config+ obsługuje również aktualne i przyszłe systemy operacyjne.

Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2721455
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRDBAY -
GTIN 4017918140588
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 252,000 GRM
Numer taryfy celnej 85234910
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij