Moduł przyłączeniowy - IBS S7 300 DSC-T - 2719975

Karta kontrolera Interbus do sterowników Siemens SIMATIC® S7300

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Karta sterownika INTERBUS do sterowników Siemens SIMATIC S7-300
Karty sterowników IBS S7 300 BC-T i IBS S7 300 DSC-T umożliwiają łączenie sterowników SIMATIC S7-300 z siecią INTERBUS.
W przypadku niedrogiej odmiany podstawowej IBS S7 300 BC-T na pierwszy plan wysuwają się proste uruchamianie z zastosowaniem techniki "Plug & Play" i łatwa obsługa. Konfiguracja sieci INTERBUS jest wczytywana i uruchamiana automatycznie po włączeniu napięcia zasilającego. Stany diagnostyczne i robocze pokazywane są bezpośrednio przez kilka diod LED na karcie sterownika.
Zastosowanie wygodnej, wyższej klasy karty sterownika IBS S7 300 DSC-T rozszerza możliwości o:
- funkcje wstępnego przetwarzania danych,
- synchroniczne tryby pracy,
- rozszerzone możliwości parametryzowania za pomocą narzędzia programującego IBS CMD SWT G4 oraz
- komunikacja zgodna z protokołem PCP.
Poza tym IBS S7 300 DSC-T różni się od odmiany podstawowej wtykowym modułem pamięci parametrów i sprawdzonym w praktyce wyświetlaczem diagnostycznym ze zdejmowalną klawiaturą do obsługi bogatego zestawu funkcji wyświetlacza. Dzięki przedstawianiu danych diagnostycznych w formacie tekstowym, występujące zakłócenia mogą być usunięte w krótszym czasie a dyspozycyjność danej aplikacji może być podniesiona.
Monitorowanie systemu przejmują automatyczne funkcje diagnostyczne. Oczywiście dane diagnostyczne sterownika są do dyspozycji również za pośrednictwem rejestru diagnostyki (słowo wejściowe) i mogą być wykorzystywane przez systemy wizualizacyjne.
Sieć INTERBUS można wygodnie parametryzować za pomocą oprogramowania IBS CMD. Te dane parametryczne można następnie zapisać we wtykowej karcie pamięci parametrów typu IBS MC FLASH na karcie sterownika. Przy wymianie karty sterownika można po prostu przenieść pełną parametryzację sieci INTERBUS na karcie pamięci FLASH.
Prezentacja i przetwarzanie danych z czujników i urządzeń wykonawczych następuje tak jak w przypadku systemowych peryferyjnych urządzeń wejściowych/wyjściowych w środowisku STEP7.
System INTERBUS jest sterowany za pośrednictwem rejestru funkcji. Często wykorzystywane funkcje diagnostyczne i sterujące (np. odłączenie i dołączenie bądź przełączenie abonenta, skasowanie wskazań diagnostycznych, potwierdzanie komunikatów...) wywołuje się przez proste skonfigurowanie wyjść.

Zalety

  • Moduły do STEP 7 upraszczają integrację
  • INTERBUS maks. z 8192 punktami I/O na moduł przyłączeniowy
  • Max. szybkość transmisji INTERBUS 2 MBod
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2719975
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 436 (C-8-2013)
GTIN 4017918132293
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij