moduł I/O - IBS IP CDIO/R 24-8 - 2719467

Cyfrowy moduł wejściowy/wyjściowy, do stosowania na robotach, stopień ochrony IP65, 8 wejść, 24 V DC, przyłącza 4-przewodowe lub 8 wyjść, 24 V DC, 0,5 A/2A, przyłącze 3-przewodowe.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Dla projektów robotów jako jednostka wejścia/wyjścia dostępne są moduły IBS IP CDIO/R 24... Obudowa metalowa umożliwia zastosowanie w aplikacjach spawalniczych. Poprzez zamontowanie na skrzynce złączowej można je zastosować bezpośrednio na transformatorze spawalniczym. Moduły są przyłączane przez 17-polowe okrągłe złącze wtykowe. Obok INTERBUSa i zasilania prowadzi ono dwa kolejne przewody sygnałowe do regulowania prądu stałego (KSR) i kontroli obwodu wtórnego (SKÜ). Sygnały te zostaną uziemione na spodzie urządzenia .../SF i są wymagane w sterowniku prądu spawania do realizacji zadań regulowania i kontroli.
Dostępne są dwa typy modułów:
Moduł IBS IP CDIO 24-8... posiada 8 kanałów, które można dowolnie wykorzystywać jako wejścia lub wyjścia.
Moduł IBS IP CDIO 24-12/4/8... posiada 12 wejść i 8 wyjść.

Zalety

  • Stopień ochrony IP65
  • Separacja potencjałów, urządzenie peryferyjne i logika magistrali

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2719467
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRIA23 -
GTIN 4017918240424
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 668,700 GRM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij