moduł I/O - IBSL BOX 24 DO 2/2-M12-2A - 2719412

Brak zdjęcia

Moduł dla magistrali lokalnej IP65 z dwoma cyfrowymi wejściami sygnału w gniazdach urządzeń wykonawczych M12

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Cyfrowe moduły I/O INTERBUS Loop
Cyfrowe moduły I/O INTERBUS Loop w obudowie o stopniu ochrony IP65 umożliwiają podłączenie cyfrowych czujników lub urządzeń wykonawczych do INTERBUS Loop wtyczką M12.
Podłączenie modułów do INTERBUS Loop odbywa się z zastosowaniem nowych złączek nożowych.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2719412
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918140182
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij