Moduł przyłączeniowy - IBS PC ISA SC/I-T - 2719234

Zespół przyłączeniowy PC w formie karty ISA, z separacją potencjałów

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Zespoły przyłączeniowe INTERBUS lub Generation 4 do maszyn PC
Z inteligentnymi zespołami przyłączeniowymi IBS PC ISA SC / I-T i IBS PC 104 SC-T dostępne są dla PC dwa zespoły przyłączeniowe 4 generacji z dwoma językami wysokiego poziomu.
IBS PC 104 SC-T jest wariantem kompatybilnym z oprogramowaniem w obowiązującym na całym świecie formacie PC/104.
Dla systemów operacyjnych Windows NT, Windows 95 i DOS dostępne są sterowniki, które za pośrednictwem prostego interfejsu umożliwiają dostęp do zespołu przyłączeniowego.
Nowy, inteligentny interfejs programu IBS PC SC HLI umożliwia łatwe tworzenie wydajnych aplikacji INTERBUS za pomocą C, C++, Delphi lub Visual Basic w krótkim czasie. Oprogramowanie IBS CMD SWT G4 można przy tym używać do parametryzowania systemu INTERBUS poprzez integrację filtra eksportu dla IBS PC SC HLI.
Oferowane pakiety systemowe zapewniają dodatkowo atrakcyjny pod względem kosztowym wariant zamówienia, składający się z zespołu przyłączeniowego, podręczników, wszystkich sterowników i CMD.

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2719234
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 123 (AX-2009)
GTIN 4017918120146
Numer taryfy celnej 84733020
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij