Złącza do czujn./urządzeń wykon. - DOK 1,5-LA 24GN/O-M - 2717074

Złącza do czujn./urządzeń wykon., rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Taki sam kontur jak trzypoziomowe złącza instalacyjne DIK ..
  • Chcąc umożliwić mostkowanie z przeskokiem wystarczy w bardzo prosty sposób wyłamać zęby mostków
  • Do optycznej sygnalizacji stanu połączeń złączy czujników i urządzeń wykonawczych przewidziano złącza ze wskaźnikami świetlnymi czerwonymi i zielonymi
  • Na górnym poziomie znajdują się opisywane przyłącza przelotowe przewodów sygnałowych
  • Bezproblemowe naprzemienne okablowanie jednego urządzenia wykonawczego i jednego czujnika
  • W przeciwieństwie do złączy DIK złącza te posiadają na dolnym poziomie bezpośrednie przewodzące połączenie z szyną nośną i oznaczone są zielono-żółtym kolorem jako złącza PE
  • Dowolne oprzewodowywanie wszystkich zacisków oraz ustalone położenie mostków zagwarantowane jest przez zatrzaskowe połączenie grzbietu grzebienia wtykanego mostka z obudową złącza
  • Średni poziom doprowadza napiecie zasilania do przyłączonych urządzeń wykonawczych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2717074
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key BE1217 -
Strona katalogu Strona 484 (C_1_2019)
GTIN 4017918062095
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 16,236 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij