Złącza urządzeń - G 5/ 2 B - 2716305

Na rysunku przedstawiono zestaw złożony z wariantów G 5/2, G 5/3 i G 5/4 w kolorze szarym

Zł. urządzeń, do montażu bezpośredniego, liczba biegunów 2, mostkowane, kolor: pomar.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zabezpieczenie przed dotykiem

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2716305
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 559 (C-1-2017)
GTIN 4017918061883
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,016 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia TR (Turcja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij