Zacisk instalacyjny wielopoziomowy - PIK 6-L/L - 2714284

Zacisk instalacyjny wielopoziomowy, Złączki śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5,  NS 35/15

Cena:

346.07 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Taki sam kontur jak złącza PIK 4

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2714284
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 591 (C-3-2013)
GTIN 4017918105570
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,025 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia GR (Grecja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij