Zacisk instalacyjny wielopoziomowy - PIK 4-L/N - 2714040

Zacisk instalacyjny wielopoziomowy, Złączki śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5,  NS 35/15

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2714040
Jednostka opakowania 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356315296
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,019 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia GR (Grecja)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij