Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, zielono-żółte - PIK 4-PE/L/N - 2714019

Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, zielono-żółte, Złączki śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Dalsze typy rodziny PIK umożliwiają realizację wszystkich innych spotykanych w praktyce połączeń
  • Przykładowo zestaw PIK 4PE/L/NT i PIK 4L/L pozwala na okablowanie obwodu trójfazowego przy łącznej szerokości złączy 12,4 mm. Oznacza to zaoszczędzenie miejsca rzędu 18,6 mm w porównaniu z dotychczas stosowanym okablowaniem przy użyciu złączy jednopoziomowych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2714019
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 587 (C-3-2013)
GTIN 4017918061265
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij