Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, zielono-żółte - PIK 4-PE/L/NT - 2714006

Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, zielono-żółte, Złączki śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Szerokość tylko 6,2 mm
  • Złącze zawiera w jednej obudowie trzy rodzaje złączy należących do jednego obwodu jednofazowego
  • Dolny poziom zajmuje przyłącze przewodu ochronnego, które przy zatrzaśnięciu na szynie nośnej tworzy z nią automatycznie przewodzące połączenie
  • Przyłącze przewodu fazowego znajduje się na poziomie środkowym przelotowego złącza przewodu zewnętrznego
  • Górny poziom zawiera przyłącze przewodu neutralnego, który połączony jest ze zbiorczą szyną N za pośrednictwem stabilnego rozłącznika suwakowego

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2714006
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 586 (C-3-2013)
GTIN 4017918061258
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij