Obudowa elektroniki - ME MAX 45 G 3-3 KMGY - 2713926

Kompletna obudowa, długość: 99 mm, bez szczeliny wentylacyjnej, połączenie poprzeczne: Konektor na szynę nośną, kolor: jasnoszary, szerokość: 45 mm, wysokość: 114,5 mm, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów ME MAX
  • Łatwy montaż
  • Dostępne w szerokości od 6,2 mm do 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Opcjonalnie z montowanym na szynie nośnej złączem magistrali oraz systemem złączek mocy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2713926
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 688 (C-1-2013)
GTIN 4017918936273
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,074 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij