Konektor na szynę nośną - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KM - 2713722

Łącznik T-BUS na szynę nośną, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 125 V, prąd znamionowy (Ex): 8 A, napięcie znamionowe (Ex): 125 V, liczba biegunów: 5, wymiar rastra: 3,81 mm, kolor: jasnoszary, powierzchnia styku: złoty, Artykuł ze złoconymi stykami, złącze magistrali do łączenia z obudowami elektroniki

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2713722
Jednostka opakowania 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 667 (C-1-2013)
GTIN 4017918914516
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij