Obudowa elektroniki - ME MAX 35 PLATE U42 BK - 2713557

Brak zdjęcia

Obudowy do wbudowania, Kompletna obudowa, kolor: czarny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów ME MAX
  • Łatwy montaż
  • Dostępne w szerokości od 6,2 mm do 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Opcjonalnie z montowanym na szynie nośnej złączem magistrali oraz systemem złączek mocy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2713557
Jednostka opakowania 200 pcs
Minimalne zamówienie 200 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918914790
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85472000
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij