Wzmacniacz regeneracyjny - PSI-REP-PROFIBUS/12MB - 2708863

Modułowy wzmacniacz regeneracyjny, do separacji potencjałów i zwiększenia zasięgu transmisji dla PROFIBUS do 12 b/s z 4-drożną separacją, montowane na szynie nośnej, zasilanie 24 V DC

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Automatyczne rozpoznawanie danych lub stałe ustawienie szybkości danych za pomocą przełącznika DIP
  • Odpowiednie dla wszystkich szybkości transmisji danych do 12 Mb/s
  • Wysokiej jakości separacja 4-drożna pomiędzy wszystkimi interfejsami
  • Oversampling bitowy do bezpiecznego rozpoznawania sporadycznych zakłóceń
  • Retiming bitowy dla dowolnego kaskadowania urządzeń
  • Filtrowanie uszkodzonych telegramów przez rozpoznawanie uruchomienia delimitera
  • Możliwość kombinacji z konwerterami światłowodowymi PSI-MOS za pomocą łącznika szyny nośnej
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2708863
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 318 (C-6-2017)
GTIN 4046356078993
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,212 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij