Konwerter światłowodowy - PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - 2708559

Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnostyką optyczną, styk alarmowy, dla PROFIBUS do 12 MBit/s, urządzenie końcowe z interfejsem (SC dupleks), 1300 nm, dla kabla z włóknami szklanymi

Cena:

967.37 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wszystkie przyłącza wtykowe są realizowane za pomocą zacisków śrubowych COMBICON
  • Modułowa kombinacja z miedzianym wzmacniaczem regeneracyjnym PSI poprzez łącznik szyn nośnych.
  • Rozprowadzenie napięcia zasilania i sygnałów danych za pomocą łączników T do szyn nośnych
  • Automatyczne rozpoznawanie danych lub stałe ustawienie szybkości danych za pomocą przełącznika DIP
  • Możliwość zasilania redundancyjnego przez opcjonalny zasilacz systemowy
  • Doskonała separacja galwaniczna wszystkich interfejsów (PROFIBUS // porty światłowodowe // zasilanie // łącznik szyn nośnych)
  • Dopuszczone do zastosowania w strefie 2
  • Bezpotencjałowy styk przekaźnika do odpowiednio wczesnego alarmowania na krytycznych odcinkach światłowodu
  • Zintegrowana funkcja diagnozowania optycznego do ciągłej kontroli tras światłowodowych
  • Retiming bitowy dla dowolnej głębokości kaskady
  • Odpowiednie dla szybkości transmisji danych do 12 Mb/s
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2708559
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 325 (C-6-2017)
GTIN 4046356174060
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,187 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij