Konwerter światłowodowy - PSI-MOS-RS422/FO 850 E - 2708355

Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnozą optyczną, zestyk alarmowy, do magistrali 4-przewodowych RS-422/RS-485/INTERBUS do 2 Mb/s, urządzenie terminujące z jednym portem światłowodowym (BFOC), 850 nm, do światłowodów PCF/szklanych (wielomodowych)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Rozprowadzenie napięcia zasilania za pomocą łączników T do szyn nośnych
  • Wszystkie przyłącza wtykowe są realizowane za pomocą zacisków śrubowych COMBICON
  • Możliwość zasilania redundancyjnego przez opcjonalny zasilacz systemowy
  • Doskonała separacja galwaniczna wszystkich interfejsów (INTERBUS // porty światłowodowe // zasilanie // łącznik szyn nośnych)
  • Dopuszczone do zastosowania w strefie 2
  • Bezpotencjałowy styk przekaźnika do odpowiednio wczesnego alarmowania na krytycznych odcinkach światłowodu
  • Zintegrowana funkcja diagnozowania optycznego do ciągłej kontroli tras światłowodowych
  • Samoczynnie bezpieczne złącze światłowodowe (ex op is) do bezpośredniego podłączenia do urządzeń w strefie 1
  • Automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji dla wszystkich przepustowości danych do 2 Mb/s
  • Dopuszczenie morskie wg DNV GL
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2708355
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNC216 -
GTIN 4017918974053
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 190,238 GRM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij