Konwerter światłowodowy - PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - 2708313

Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnozą optyczną, zestyk alarmowy, do magistrali 2-przewodowych RS-485 (SUCONET K, Modbus ...) do 500 kb/s, kodowanie NRZ, urządzenie terminujące z jednym portem światłowodowym (FSMA), 660 nm, do światłowodów polimerowych/PCF

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wszystkie przyłącza wtykowe są realizowane za pomocą zacisków śrubowych COMBICON
  • Modułowa kombinacja z miedzianym wzmacniaczem regeneracyjnym PSI poprzez łącznik szyn nośnych.
  • Rozprowadzenie napięcia zasilania i sygnałów danych za pomocą łączników T do szyn nośnych
  • Automatyczne rozpoznawanie danych lub stałe ustawienie szybkości danych za pomocą przełącznika DIP
  • Możliwość zasilania redundancyjnego przez opcjonalny zasilacz systemowy
  • Doskonała separacja galwaniczna wszystkich interfejsów (RS-485 porty światłowodowe // zasilanie // łącznik szyn nośnych)
  • Dopuszczone do zastosowania w strefie 2
  • Samoczynnie bezpieczne złącze światłowodowe (ex op is) do bezpośredniego podłączenia do urządzeń w strefie 1
  • Bezpotencjałowy styk przekaźnika do odpowiednio wczesnego alarmowania na krytycznych odcinkach światłowodu
  • Zintegrowana funkcja diagnozowania optycznego do ciągłej kontroli tras światłowodowych
  • Odpowiednie dla szybkości transmisji danych do 500 kb/s
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2708313
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 329 (C-6-2017)
GTIN 4017918974015
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,187 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij