Konwerter światłowodowy - FL MC 10/100BASE-T/FO-660 - 2708193

Konwerter światłowodowy do przejścia z 10/100Base-T na włókna polimerowe i PCF (660 nm), przyłącze światłowodowe SC-RJ (PROFINET-Standard), montowane na szynie nośnej, zasilanie 24 V DC

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Styk magistrali Backplane, co zapewnia alternatywne lub redundancyjne zasilanie 24 V
  • Funkcja Link trough do łatwej kontroli połączeń. Kontrola i sygnalizacja gotowości do pracy przyłączonych połączeń kablowych i uczestników
  • Wybór między lokalną i transparentną funkcją autogeneracji w celu zapewnienia maksymalnej wydajności transmisji
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2708193
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 408 (C-8-2013)
GTIN 4017918973957
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,120 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij