Konwerter światłowodowy - PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM - 2708083

Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnozą optyczną, do DeviceNet™, CAN, CANopen® do 800 kb/s, moduł podstawowy, porty: 1 x CAN, 1 x alarm, 1 x port światłowodowy (BFOC), 850 nm, do światłowodów PCF/szklanych (wielomodowych)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

System transmisji światłowodowej PSI-MOS-DNET... umożliwia użytkownikom DeviceNet™ i CANopen® proste tworzenie odpornych na zakłócenia sieci światłowodowych. Zwarcia w przewodach magistrali oddziałują już tylko na dany segment potencjału. Oznacza to zwiększenie ogólnej dyspozycyjności oraz większą elastyczność przy projektowaniu topologii magistrali. Dzięki zastosowaniu światłowodów możliwa jest teraz realizacja odejść promieniowych, struktur gwiaździstych i drzewiastych.
Zoptymalizowane pod względem zajmowanego miejsca (tylko 22,5 mm) urządzenia serii PSI-MOS-DNET CAN/FO... posiadają wewnętrzną podstawę. Dopuszczalna rozległość sieci (suma przewodów miedzianych i światłowodowych) zależy od szybkości transmisji.

Zalety

  • Szybkości transmisji danych do 800 kb/s, ustawienie za pomocą łącznika DIP
  • Dopuszczone do zastosowania w strefie 2
  • Samoczynnie bezpieczne złącze światłowodowe (ex op is) do bezpośredniego podłączenia do urządzeń w strefie 1
  • Zintegrowana funkcja diagnozowania optycznego do ciągłej kontroli tras światłowodowych
  • Doskonała separacja galwaniczna wszystkich interfejsów (DeviceNet // port światłowodowy // zasilanie // Backplane)
  • Zintegrowany opornik zakończeniowy magistrali, przełączany wewnętrznie
  • Zintegrowany Backplane do rozprowadzenia napięcia zasilania i sygnałów danych
  • Wszystkie przyłącza wtykowe są realizowane za pomocą zacisków śrubowych COMBICON
  • Bezpotencjałowy styk przekaźnika w module bazowym do odpowiednio wczesnego alarmowania na krytycznych odcinkach światłowodu
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2708083
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNC213 -
GTIN 4017918943202
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 198,200 GRM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij