Konwerter światłowodowy - PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM - 2708067

Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnostyką optyczną, do sieci DeviceNet™, CAN, CANopen® do 800 kb/s, moduł rozszerzający/redundantny, interfejsy: 1 x światłowód (FSMA), 660 nm, do kabli światłowodowych z włókien polimerowych i PCF

Cena:

344.28 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Szybkości transmisji danych do 800 kb/s, ustawienie za pomocą łącznika DIP
  • Dopuszczone do zastosowania w strefie 2
  • Iskrobezpieczne złącze światłowodowe (ex op is) do bezpośredniego podłączenia do urządzeń w strefie 1
  • Zintegrowana funkcja diagnozowania optycznego do ciągłej kontroli tras światłowodowych
  • Doskonała separacja galwaniczna wszystkich interfejsów (DeviceNet // port światłowodowy // zasilanie // Backplane)
  • Zintegrowany opornik zakończeniowy magistrali, przełączany wewnętrznie
  • Zintegrowany Backplane do rozprowadzenia napięcia zasilania i sygnałów danych
  • Wszystkie przyłącza wtykowe są realizowane za pomocą zacisków śrubowych COMBICON
  • Bezpotencjałowy styk przekaźnika w module bazowym do odpowiednio wczesnego alarmowania na krytycznych odcinkach światłowodu
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2708067
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 327 (C-6-2017)
GTIN 4017918943233
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,105 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij