Wzmacniacz regeneracyjny - PSM-ME-REP LON485-P - 2708041

Wzmacniacz, do rozdziału potencjału i zwiększania zasięgu w 2-przewodowych systemach magistrali LON z interfejsem RS 485, 3-torowa separacja, do montażu na szynie

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zintegrowana ochrona przed przepięciami z odprowadzającymi prądów przejściowych do szyny nośnej.
  • Ergonomiczne pod względem miejsca urządzenie, wąskie na 22,5 mm
  • Wysokiej jakości 3-drożna separacja pomiędzy wszystkimi interfejsami
  • Zintegrowane, dołączane oporniki zakończeniowe.
  • Wszystkie przyłącza wtykowe są realizowane za pomocą zacisków śrubowych COMBICON
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2708041
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNC111 -
GTIN 4017918907570
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 188,800 GRM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij