Góra obudowy - ME 22,5 OT-3MSTBO SET - 2707767

Obudowa na szynę DIN, Zestaw składający się z góry obudowy i elementów przyłączeniowych, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 102 mm, głębokość: 60,15 mm, kolor: zielony (6021)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów ME
  • Montaż beznarzędziowy
  • Dostępne w szerokości od 12,5 mm do 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Opcjonalnie ze zintegrowanym lub montowanym na szynie nośnej złączem magistrali
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2707767
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ACHAAD -
Strona katalogu Strona 671 (C_1_2013)
GTIN 4017918905040
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 68,400 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij