Obudowa elektroniki - ME 45 UT/1FE BUS/10+2 GN - 2707440

Obudowy do wbudowania, długość: 99 mm, ze szczeliną wentylacyjną, Podstawa, połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, kolor: zielony, szerokość: 45 mm, wysokość: 114,5 mm, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 10+2

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów ME
  • Montaż beznarzędziowy
  • Dostępne w szerokości od 12,5 mm do 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Opcjonalnie ze zintegrowanym lub montowanym na szynie nośnej złączem magistrali

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2707440
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918898182
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,073 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij