Konektor na szynę nośną - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 G - 2707437

Wtyk, prąd znamionowy: 8 A, prąd znamionowy (Ex): 8 A, napięcie znamionowe (Ex): 125 V, liczba biegunów: 5, wymiar rastra: 3,81 mm, Artykuł ze złoconymi stykami, złącze magistrali do łączenia z obudowami elektroniki

Cena:

7.64 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2707437
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 433 (C-5-2017)
GTIN 4017918911928
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
Numer taryfy celnej 85472000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij