Złącze do płytek drukowanych - MKDSO 2,5/ 3-R RD - 2707039

Złącze do druku, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe: 400 V, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °

Cena:

2.20 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Złącze do druku do obudów dla elektroniki ME i ME MAX
  • Raster 5 mm
  • Złącze do druku, ustawione prostokątnie na płytce drukowanej
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2707039
Jednostka opakowania 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918888640
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij