Obudowa elektroniki - ME MAX 17,5 G 2-2 GN - 2706920

Na rysunku jedna z wersji produktu (otw. obudowa) z łącznikiem wtykowym magistrali do szyn nośnych

Obudowa na szynę DIN, Wysoka konstrukcja, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 17,5 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 114,5 mm, połączenie poprzeczne: Konektor na szynę nośną, kolor: zielony (6021)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów ME MAX
  • Łatwy montaż
  • Dostępne w szerokości od 6,2 mm do 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Opcjonalnie z montowanym na szynie nośnej złączem magistrali oraz systemem złączek mocy
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2706920
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918914059
Numer taryfy celnej 85389099
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij